Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Parent Art.Nr. cxmOID281152
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S3 25028 2000 mm 250 mm 3 St. 7400324
2 m 74,30 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Art.Nr. 7400324

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 28 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 2288 mm²
Querschnitt Zug b 1794 mm²
Querschnitt Zug 3 2288 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 28 mm
Maß a 90 mm
Maß b 70 mm
Maß h 28 mm
S3 35028 2000 mm 350 mm 3 St. 7400336
2 m 86,80 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Art.Nr. 7400336

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Kanalhöhe 28 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 3068 mm²
Querschnitt Zug b 2834 mm²
Querschnitt Zug 3 3068 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 350 mm
Höhe 28 mm
Maß a 120 mm
Maß b 110 mm
Maß h 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

S3 25028 / 7400324, 0.12MB, pdf
Download
S3 35028 / 7400336, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte