Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Parent Art.Nr. cxmOID23084
  • Gasdrucknagelgerät
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl
der Züge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S2 19028 2000 mm 190 mm 2 St. 7400300
2 m 57,80 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Art.Nr. 7400300

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 2028 mm²
Querschnitt Zug b 2808 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 190 mm
Höhe 28 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß h 28 mm
S2 25028 2000 mm 250 mm 2 St. 7400312
2 m 70,20 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Art.Nr. 7400312

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar nein
Querschnitt Zug a 2808 mm²
Querschnitt Zug b 3588 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 28 mm
Maß a 110 mm
Maß b 140 mm
Maß h 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

5 Produkte