Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171846
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Abdeck-
ungen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W40010050D9 2400 mm 400 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424740
2,4 m 420,30 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424740

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 400 mm
OKA-W50010050D9 2400 mm 500 mm 100 - 150 mm 6 St. 7424742
2,4 m 500,45 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424742

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 6 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 6
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 500 mm
OKA-W60010050D9 2400 mm 600 mm 100 - 150 mm 6 St. 7424744
2,4 m 563,90 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit für GES9, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424744

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 6 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 6
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

16 Produkte