Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171827
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreite 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Abdeck-
ungen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-W30010050D4 2400 mm 300 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424620
2,4 m 323,55 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424620

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 300 mm
OKA-W40010050D4 2400 mm 400 mm 100 - 150 mm 3 St. 7424622
2,4 m 420,30 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm
Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Art.Nr. 7424622

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 100 - 150 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 100
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 100 - 150 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Trennwandbefestigung stecken

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 400 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Zubehör

9 Produkte