Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Parent Art.Nr. cxmOID171393
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen 4 mm und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreite 300 oder 3 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreite 400 und 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Abdeck-
ungen
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA-G30040140D4 2400 mm 300 mm 40 - 140 mm 3 St. 7424120
2,4 m 278,00 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm
Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Art.Nr. 7424120

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 40 - 140 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 40 - 140 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 300 mm
OKA-G40040140D4 2400 mm 400 mm 40 - 140 mm 3 St. 7424122
2,4 m 360,30 € Preis / 1 m
Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm
Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Art.Nr. 7424122

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckungen 3 St.
Abdeckung Montageöffnung ja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 3
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalhöhe 40 - 140 mm
Materialstärke Deckel 4 mm
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung für Geräteeinsatz
Montageöffnung quadratisch
Nivellierbereich 40 - 140 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 400 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

OKA-G30040140D4 / 7424120
Download
Downloads

Zubehör

16 Produkte