Kanalendstück

Art.Nr. 7403820 | EAN 4012195699569

Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer Seitenwand und einem höhenverstellbaren Seitenprofil zum universellen Einbau links oder rechts.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanal-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKB ES 25085 250 mm 85 - 125 mm 7403820
1 Stück 46,55 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück
Kanalendstück

Kanalendstück

Art.Nr. 7403820

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech ja
Bodenpflege trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar ja
Funktion Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Kanalhöhe 85 - 125 mm
Mindestestrichhöhe 85
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Montageöffnung ohne
Nivellierbereich 0 mm
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 93 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads