Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz

Art.Nr. 7424821 | EAN 4012195651574

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung einer Kreuzung werden 2 Bausätze benötigt. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA FB2 TX 7424821
1 Stück 26,75 € Preis / 1 Stück
Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz
Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz

Bausatz für Kanalabzweig T und Kreuz

Art.Nr. 7424821

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung nein
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Deckelbefestigung rastend nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeigenet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Mindestestrichhöhe 40
Mit Überstand ja
Mit Trennwand nein
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Potenzialausgleich nein
Nivellierbereich 0 mm
Oberteil abnehmbar nein
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss
Ausschreibungstext
Downloads