Verbindungselement 48 mm

Art.Nr. 7399892 | EAN 4012196331840

105 mm
48 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm)
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Mit Potentialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 105 mm
Höhe 76 mm
Länge 332 mm
Maß B 250 mm
Maß h 48 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalbreite min. Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBVE 25048 105 mm 250 mm 48 mm 7399892
1 Stück 117,30 € Preis / 1 Stück
IBVE 35048 105 mm 350 mm 48 mm 7399898
1 Stück 123,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

IBVE 25048 / 7399892
Download