Nivelliereinheit
Art.Nr. 7399920 | EAN 4012196331918
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivelliereinheit-Set für IBK-Systembauteile.
Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Nivellierbereich max. 105 mm Nivellierbereich min. 35 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 36 mm Höhe 110 mm Länge 92,5 mm Maß h 110 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBNEV 110 / 7399920 , 0.29MB , pdfBroschüre Im-Beton-Kanalsystem IBK , 7.40MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung IBK Im-Beton-Kanalsystem , 2.00MB , pdf