Im-Beton-Dose für Einbaueinheiten der Nenngröße R9

Art.Nr. 7399858 | EAN 4012196331789

7399858 / IBD 35048 R9
145 mm
48 mm
R9
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im-Beton-Dose für Kanalhöhe 48 mm vorbereitet für Kanalbreiten 250 und 350 mm.
Mit vier verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Der intergrierte Schalkörper kann für ausgleichende Estricharbeiten bis maximal 65 mm verstellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Bodenblech ja
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar nein
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Höhe 145 mm
Maß h 145 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Kanalhöhe min. Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBD 35048 R9 145 mm 48 mm R9 7399858
1 Stück 603,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm S3 25048 7400332
2 m 122,60 € Preis / 1 m
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm S3 35048 7400344
2 m 141,00 € Preis / 1 m
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 48 mm Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 48 mm KV3 25048 7400652
1 Stück 153,15 € Preis / 1 Stück
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 48 mm Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 48 mm KV3 35048 7400664
1 Stück 173,35 € Preis / 1 Stück
Verbindungselement 48 mm Verbindungselement 48 mm IBVE 25048 7399892
1 Stück 117,30 € Preis / 1 Stück
Verbindungselement 48 mm Verbindungselement 48 mm IBVE 35048 7399898
1 Stück 123,15 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit Nivelliereinheit IBNEV 110 7399920
10 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

IBD 35048 R9 / 7399858
Download