Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Parent Art.Nr. cxmOID171176
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL P2 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408458
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Art.Nr. 7408458

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 85 mm
T8NL P2 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408460
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Art.Nr. 7408460

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 85 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T8NL P2 9011 / 7408458, 0.09MB, pdf
Download
T8NL P2 7035 / 7408460, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T8NL P2 7035 / 7408460, 0.04MB, pdf
Download
T8NL P2 9011 / 7408458, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate