Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Parent Art.Nr. cxmOID171177
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit 2 Lochungen (Ø 45 mm) für 2 Installationsgeräte mit Tragering, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL P3 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408464
1 Stück 7,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Art.Nr. 7408464

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 170 mm
T8NL P3 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408470
1 Stück 7,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät, für Längsseite

Art.Nr. 7408470

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 170 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T8NL P3 9011 / 7408464, 0.10MB, pdf
Download
T8NL P3 7035 / 7408470, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T8NL P3 9011 / 7408464, 0.04MB, pdf
Download
T8NL P3 7035 / 7408470, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate