Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul-45-Einbauöffnung

Parent Art.Nr. cxmOID171178
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL P45 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408474
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408474

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 85 mm
T8NL P45 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408478
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408478

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 85 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T8NL P45 9011 / 7408474, 0.09MB, pdf
Download
T8NL P45 7035 / 7408478, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T8NL P45 9011 / 7408474, 0.04MB, pdf
Download
T8NL P45 7035 / 7408478, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate