Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul-45-Einbauöffnung

Parent Art.Nr. cxmOID171179
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 3fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/1-Abdeckung).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL P105 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408452
1 Stück 8,45 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408452

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 170 mm
T8NL P105 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408456
1 Stück 8,45 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408456

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 170 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T8NL P105 9011 / 7408452, 0.12MB, pdf
Download
T8NL P105 7035 / 7408456, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T8NL P105 9011 / 7408452, 0.04MB, pdf
Download
T8NL P105 7035 / 7408456, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate