Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind

Parent Art.Nr. cxmOID171174
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte "blind", passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL P01 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408436
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind

Art.Nr. 7408436

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 85 mm
T8NL P01 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408440
1 Stück 6,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind
Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind

Abdeckplatte Telitank T4L/T8NL, blind

Art.Nr. 7408440

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Breite 85 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T8NL P01 9011 / 7408436, 0.08MB, pdf
Download
T8NL P01 7035 / 7408440, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T8NL P01 9011 / 7408436, 0.04MB, pdf
Download
T8NL P01 7035 / 7408440, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate