Kanaltrennsteg

Parent Art.Nr. cxmOID152895
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIK 6TW 40 2400 mm 35 mm 7404820
2,4 m 12,95 € Preis / 1 m
Kanaltrennsteg
Kanaltrennsteg

Kanaltrennsteg

Art.Nr. 7404820

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 40 mm
Maß h 35 mm
AIK 6TW 70 2400 mm 65 mm 7404824
2,4 m 14,00 € Preis / 1 m
Kanaltrennsteg
Kanaltrennsteg

Kanaltrennsteg

Art.Nr. 7404824

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 70 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 70 mm
Maß h 65 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIK 6TW 40 / 7404820, 0.09MB, pdf
Download
AIK 6TW 70 / 7404824, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

AIK 6TW 40 / 7404820, 0.04MB, pdf
Download
AIK 6TW 70 / 7404824, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate