Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm

Art.Nr. 7404816 | EAN 4012195101093

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils des Typs "AIKU 35075", zur Deckelunterstützung, mit Kabeldurchführungsöffnungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIK TWL 75 2400 mm 70 mm 7404816
2,4 m 39,90 € Preis / 1 m
Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm
Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm

Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm

Art.Nr. 7404816

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Kanalhöhe 75 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Höhe 75 mm
Maß h 70 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIK TWL 75 / 7404816, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren