Telitank T8NL

Parent Art.Nr. cxmOID161337
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Fußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 8 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel auf 4 Seiten. Die Trennung der Stromarten (4 + 4) erfolgt mittels einer Trennwand. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T8NL 00C 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408494
1 Stück 168,50 € Preis / 1 Stück
Telitank T8NL
Telitank T8NL

Telitank T8NL

Art.Nr. 7408494

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 225 mm
Breite 225 mm
Höhe 138 mm
Säulenhöhe 138 mm
T8NL 00C 7035 lichtgrau; RAL 7035 7408498
1 Stück 168,50 € Preis / 1 Stück
Telitank T8NL
Telitank T8NL

Telitank T8NL

Art.Nr. 7408498

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 225 mm
Breite 225 mm
Höhe 138 mm
Säulenhöhe 138 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T8NL 00C 9011 / 7408494, 0.17MB, pdf
Download
T8NL 00C 7035 / 7408498, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T8NL 00C 9011 / 7408494, 0.04MB, pdf
Download
T8NL 00C 7035 / 7408498, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte