Telitank T4L

Parent Art.Nr. cxmOID173195
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Fußbodenüberragende Einbaueinheit für den Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten.

Vorgesehen zur ausschließlichen Verwendung auf AIK-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T4L00C 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408300
1 Stück 114,10 € Preis / 1 Stück
Telitank T4L
Telitank T4L

Telitank T4L

Art.Nr. 7408300

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 225 mm
Breite 126 mm
Höhe 137 mm
Säulenhöhe 137 mm
T4L00C7035 lichtgrau; RAL 7035 7408304
1 Stück 114,10 € Preis / 1 Stück
Telitank T4L
Telitank T4L

Telitank T4L

Art.Nr. 7408304

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 225 mm
Breite 126 mm
Höhe 137 mm
Säulenhöhe 137 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T4L00C 9011 / 7408300, 0.17MB, pdf
Download
T4L00C7035 / 7408304, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T4L00C 9011 / 7408300, 0.04MB, pdf
Download
T4L00C7035 / 7408304, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte