Telitank T4B

Parent Art.Nr. cxmOID161335
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum kombinierten Einbau von 4 einzelnen Installationsgeräten mit Tragebügel (4 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 2 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T4B 00C 7011 eisengrau; RAL 7011 7408288
1 Stück 69,65 € Preis / 1 Stück
Telitank T4B
Telitank T4B

Telitank T4B

Art.Nr. 7408288

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 118 mm
Breite 118 mm
Höhe 97 mm
T4B 00C 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408292
1 Stück 69,65 € Preis / 1 Stück
Telitank T4B
Telitank T4B

Telitank T4B

Art.Nr. 7408292

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 2
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 118 mm
Breite 118 mm
Höhe 97 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T4B 00C 9011 / 7408292, 0.14MB, pdf
Download
T4B 00C 7011 / 7408288, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte