Telitank T12L

Parent Art.Nr. cxmOID161338
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum kombinierten Einbau von 12 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel (12 Installationsgeräte einer Stromart oder jeweils 6 Installationsgeräte zweier Stromarten). Die verschiedenen Stromarten werden durch eine Trennwand gegeneinander isoliert. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität entsprechend erhöht werden.
Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T12L 00C 7011 eisengrau; RAL 7011 7408096
1 Stück 223,05 € Preis / 1 Stück
Telitank T12L
Telitank T12L

Telitank T12L

Art.Nr. 7408096

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 4
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 375,5 mm
Breite 154 mm
Höhe 108,5 mm
T12L 00C 9011 graphitschwarz; RAL 9011 7408100
1 Stück 223,05 € Preis / 1 Stück
Telitank T12L
Telitank T12L

Telitank T12L

Art.Nr. 7408100

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 4
Ausführung horizontal
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 375,5 mm
Breite 154 mm
Höhe 108,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

T12L 00C 7011 / 7408096, 0.15MB, pdf
Download
T12L 00C 9011 / 7408100, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

T12L 00C 7011 / 7408096, 0.04MB, pdf
Download
T12L 00C 9011 / 7408100, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte