Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Art.Nr. 7404720 | EAN 4012195100782

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Nutz-
quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKU 35075 2400 mm 350 mm 75 mm 248 cm² 7404720
2,4 m 84,50 € Preis / 1 m
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Art.Nr. 7404720

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalhöhe 75 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 248 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 350 mm
Höhe 75 mm
Maß b 157 mm
Maß B 350 mm
Maß h 75 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKU 35075 / 7404720, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte