Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Parent Art.Nr. cxmOID168415
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Kanal-
höhe
Nutz-
quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKU 15040 2400 mm 150 mm 40 mm 45 cm² 7404700
2,4 m 63,35 € Preis / 1 m
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Art.Nr. 7404700

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 45 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 150 mm
Höhe 40 mm
Maß b -
Maß B 150 mm
Maß h 40 mm
AIKU 25040 2400 mm 250 mm 40 mm 81 cm² 7404712
2,4 m 71,80 € Preis / 1 m
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm
Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Art.Nr. 7404712

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 81 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2400 mm
Breite 250 mm
Höhe 40 mm
Maß b 107 mm
Maß B 250 mm
Maß h 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKU 25040 / 7404712, 0.15MB, pdf
Download
AIKU 15040 / 7404700, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte