Geräteeinsatzdeckel für GES4

Art.Nr. 7404980 | EAN 4012195101932

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 4. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF DG4 35075 400 mm 350 mm 7404980
1 Stück 109,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatzdeckel für GES4
Geräteeinsatzdeckel für GES4

Geräteeinsatzdeckel für GES4

Art.Nr. 7404980

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 1
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 350 mm
Kanalhöhe 75 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung quadratisch
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 350 mm
Maß b 421 mm
Maß h 72 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF DG4 35075 / 7404980, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren