Geräteeinsatzdeckel für GES2

Parent Art.Nr. cxmOID158567
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF DG2 20070 800 mm 200 mm 7404972
1 Stück 87,10 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatzdeckel für GES2
Geräteeinsatzdeckel für GES2

Geräteeinsatzdeckel für GES2

Art.Nr. 7404972

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 1
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 200 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung rechteckig
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß b 266 mm
Maß h 67 mm
AIKF DG2 25070 800 mm 250 mm 7404976
1 Stück 96,30 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatzdeckel für GES2
Geräteeinsatzdeckel für GES2

Geräteeinsatzdeckel für GES2

Art.Nr. 7404976

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 1
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung rechteckig
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 316 mm
Maß h 67 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF DG2 20070 / 7404972, 0.10MB, pdf
Download
AIKF DG2 25070 / 7404976, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren