Blinddeckel

Parent Art.Nr. cxmOID168432
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF D 15040 800 mm 150 mm 7404910
1 Stück 47,90 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel
Blinddeckel

Blinddeckel

Art.Nr. 7404910

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 150 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 150 mm
Maß b 187 mm
Maß h 37 mm
AIKF D 20070 800 mm 200 mm 7404928
1 Stück 62,40 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel
Blinddeckel

Blinddeckel

Art.Nr. 7404928

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 200 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 200 mm
Maß b 266 mm
Maß h 67 mm
AIKF D 25040 800 mm 250 mm 7404932
1 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel
Blinddeckel

Blinddeckel

Art.Nr. 7404932

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 40 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
AIKF D 25070 800 mm 250 mm 7404944
1 Stück 72,40 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel
Blinddeckel

Blinddeckel

Art.Nr. 7404944

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 250 mm
Kanalhöhe 70 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 250 mm
Maß b 316 mm
Maß h 67 mm
AIKF D 35075 800 mm 350 mm 7404948
1 Stück 92,70 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel
Blinddeckel

Blinddeckel

Art.Nr. 7404948

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnung 0
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion Standard
Kanalbreite 350 mm
Kanalhöhe 75 mm
Mit Überstand ja
Mit Anschlussöffnung nein
Montageöffnung ohne
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 350 mm
Maß b 421 mm
Maß h 72 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AIKF D 35075 / 7404948, 0.09MB, pdf
Download
AIKF D 15040 / 7404910, 0.09MB, pdf
Download
AIKF D 25070 / 7404944, 0.09MB, pdf
Download
AIKF D 25040 / 7404932, 0.09MB, pdf
Download
AIKF D 20070 / 7404928, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren