Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Parent Art.Nr. cxmOID374486

Versenkbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Befestigungsmanschette aus Kunststoff, passend lackiert in Deckelfarbton. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø102 mm) in der Tischplatte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.

Die anschlussfertige Deskbox Typ DBV eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV-A3A D2S Deckel silberfarben lackiert 6116854
1 Stück 182,05 € Preis / 1 Stück
Deskbox DBV, 2 Steckdosen
Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Art.Nr. 6116854

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Außendurchmesser 114 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0
Ausführung Deckel silberfarben lackiert
Ausziehbar ja
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 212 mm
DBV-A3E D2S Deckel aus Edelstahl 6116858
1 Stück 279,80 € Preis / 1 Stück
Deskbox DBV, 2 Steckdosen
Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Deskbox DBV, 2 Steckdosen

Art.Nr. 6116858

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Außendurchmesser 114 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der Anschlüsse VGA 0
Anzahl der Anschlüsse USB 0
Anzahl der Anschlüsse Audio 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0
Ausführung Deckel aus Edelstahl
Ausziehbar ja
Hochklappbar nein
Länge der Zuleitung 3 m
Überspannungsschutz nein

Abmessungen

Länge 212 mm
Ausschreibungstext
Downloads