Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt

Parent Art.Nr. cxmOID593663

Kabelauslass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abdeckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KAL-K11 RW1 reinweiß; RAL 9010 6117420
1 Stück 24,90 € Preis / 1 Stück
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, reinweiß
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, reinweiß

Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, reinweiß

Art.Nr. 6117420

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 26 mm
KAL-K11 SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6117421
1 Stück 27,50 € Preis / 1 Stück
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, schwarzgrau
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, schwarzgrau

Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, schwarzgrau

Art.Nr. 6117421

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 26 mm
KAL-K11 AL1 alu lackiert 6117422
1 Stück 30,60 € Preis / 1 Stück
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, alu lackiert
Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, alu lackiert

Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, alu lackiert

Art.Nr. 6117422

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 26 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

KAL-K11 RW1 / 6117420, 0.11MB, pdf
Download
KAL-K11 SWGR1 / 6117421, 0.10MB, pdf
Download
KAL-K11 AL1 / 6117422, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren