Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE

Art.Nr. 7407667 | EAN 4012195450825

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteträger der Nenngröße 3 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten der Nenngröße R7, 9 und R9. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm zur Montage, 160 mm im Betrieb bei Verwendung eines Winkelsteckers.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GT3 CEE16 7407667
1 Stück 165,50 € Preis / 1 Stück
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 208 mm, mit CEE

Art.Nr. 7407667

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GT3 CEE16 / 7407667, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren