Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, ohne CEE

Art.Nr. 7407665 | EAN 4012195450788

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Geräteträger der Nenngröße 2 für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm zur Montage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GT2CEE 7407665
1 Stück 96,30 € Preis / 1 Stück
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, ohne CEE
Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, ohne CEE

Geräteträger für CEE-Einbau, Systemlänge 165 mm, ohne CEE

Art.Nr. 7407665

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GT2CEE / 7407665, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren