Zugentlastung für Montageträger

Art.Nr. 7407844 | EAN 4012195113300

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur Montage an Montageträger MTU2 und MTU3 für die Zugentlastung von ankommenden Anschlussleitungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTU ZE tiefschwarz; RAL 9005 7407844
1 Stück 16,20 € Preis / 1 Stück
Zugentlastung für Montageträger
Zugentlastung für Montageträger

Zugentlastung für Montageträger

Art.Nr. 7407844

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausführung Trägerform
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Tiefe 36 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 68 mm
Breite 26,6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTU ZE / 7407844, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren