Trägerplatte blind für Montageträger

Art.Nr. 7407764 | EAN 4012195113027

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trägerplatte "blind" zur bauseitigen Herstellung einer Montageöffnung zur Aufnahme von Anschlussbuchsen der Daten, Audio- oder Video-Technik.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTM 0 7407764
1 Stück 10,35 € Preis / 1 Stück
Trägerplatte blind für Montageträger
Trägerplatte blind für Montageträger

Trägerplatte blind für Montageträger

Art.Nr. 7407764

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausführung Trägerform
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Tiefe 48,6 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 72 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

MTM 0 / 7407764, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren