Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger

Art.Nr. 7407792 | EAN 4012195113133

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTM 2F 7407792
1 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger
Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger

Trägerplatte 2 x Typ F für Montageträger

Art.Nr. 7407792

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausführung Trägerform
Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Tiefe 48,6 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 72 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MTM 2F / 7407792, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren