Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm

Art.Nr. 7407840 | EAN 4012195113294

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageträger zur Aufnahme von 3 Trägerplatten und einer Zugentlastung. Verwendung anstelle eines Gerätebechers UT4.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTU 3 tiefschwarz; RAL 9005 7407840
1 Stück 47,55 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm

Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm

Art.Nr. 7407840

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der Zugentlastungen 0
Ausführung Trägerform
Befestigungsart schrauben
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Oberfläche bandverzinkt
Schwerlastausführung nein
Tiefe 11,4 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 205 mm
Breite 76 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

MTU 3 / 7407840, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren