Montageträger - MT3 3ACO

Art.Nr. 7407712 | EAN 4012195112839

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Montageträger zur Aufnahme von 3 Datenmodulen Typ ACO (nur mit Insta Kit UF60 von AMP Tyco). Einbau anstelle eines Gerätebechers GB3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT3 3ACO 7407712
1 Stück 69,40 € Preis / 1 Stück
Montageträger - MT3 3ACO
Montageträger - MT3 3ACO

Montageträger - MT3 3ACO

Art.Nr. 7407712

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart rasten
Beschriftungsfeld nein
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 208 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MT3 3ACO / 7407712, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren