Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A

Art.Nr. 6119483 | EAN 4012196609963

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene
- 1 CEE-Steckdose 16 A mit Montagezubehör

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GDCEE16 graphitschwarz; RAL 9011 6119483
1 Stück 75,20 € Preis / 1 Stück
Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A
Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A

Art.Nr. 6119483

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart CEE
Halogenfrei ja
Mit Anschlussraum ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Ausschreibungstext
Downloads