Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590015
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0C8 RW2 reinweiß; RAL 9010 6120432
1 Stück 32,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120432

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 80
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 131 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C8 ROR2 reinorange; RAL 2004 6120434
1 Stück 32,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120434

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 80
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 131 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C8 MZGN2 minzgrün; RAL 6029 6120436
1 Stück 32,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120436

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 80
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 131 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C8 SRO2 signalrot; RAL 3001 6120438
1 Stück 32,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120438

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 80
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 131 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C8 SWGR2 schwarzgrau; RAL 7021 6120440
1 Stück 32,00 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120440

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 80
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 131 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C8 AL2 alu lackiert 6120442
1 Stück 41,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120442

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt, Connect 80
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 131 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 42 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-D0C8 RW2 / 6120432, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C8 ROR2 / 6120434, 0.25MB, pdf
Download
STD-D0C8 MZGN2 / 6120436, 0.26MB, pdf
Download
STD-D0C8 SRO2 / 6120438, 0.25MB, pdf
Download
STD-D0C8 SWGR2 / 6120440, 0.25MB, pdf
Download
STD-D0C8 AL2 / 6120442, 0.25MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

STD-D0C8 RW2 / 6120432, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C8 ROR2 / 6120434, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C8 MZGN2 / 6120436, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C8 SRO2 / 6120438, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C8 SWGR2 / 6120440, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C8 AL2 / 6120442, 0.23MB, pdf
Download