Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590016
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0C RW3 reinweiß; RAL 9010 6120382
1 Stück 31,90 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120382

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C ROR3 reinorange; RAL 2004 6120384
1 Stück 31,90 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120384

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C MZGN3 minzgrün; RAL 6029 6120386
1 Stück 31,90 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120386

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C SRO3 signalrot; RAL 3001 6120388
1 Stück 31,90 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120388

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C SWGR3 schwarzgrau; RAL 7021 6120390
1 Stück 31,90 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120390

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0C AL3 alu lackiert 6120392
1 Stück 41,65 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 0°, Connect 45, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120392

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 3-fach, Schutzkontakt, Connect 45
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 176 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-D0C RW3 / 6120382, 0.22MB, pdf
Download
STD-D0C ROR3 / 6120384, 0.22MB, pdf
Download
STD-D0C MZGN3 / 6120386, 0.24MB, pdf
Download
STD-D0C SRO3 / 6120388, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C SWGR3 / 6120390, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C AL3 / 6120392, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

STD-D0C RW3 / 6120382, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C ROR3 / 6120384, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C MZGN3 / 6120386, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C SRO3 / 6120388, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C SWGR3 / 6120390, 0.23MB, pdf
Download
STD-D0C AL3 / 6120392, 0.23MB, pdf
Download