Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590026
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D3 RW3 reinweiß; RAL 9010 6120122
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120122

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 ROR3 reinorange; RAL 2004 6120124
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120124

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 MZGN3 minzgrün; RAL 6029 6120126
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120126

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 SRO3 signalrot; RAL 3001 6120128
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120128

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 SWGR3 schwarzgrau; RAL 7021 6120130
1 Stück 30,75 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120130

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 AL3 alu lackiert 6120132
1 Stück 43,10 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120132

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 3-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 135 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-D3 RW3 / 6120122, 0.21MB, pdf
Download
STD-D3 ROR3 / 6120124, 0.22MB, pdf
Download
STD-D3 MZGN3 / 6120126, 0.23MB, pdf
Download
STD-D3 SRO3 / 6120128, 0.22MB, pdf
Download
STD-D3 SWGR3 / 6120130, 0.23MB, pdf
Download
STD-D3 AL3 / 6120132, 0.24MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

STD-D3 RW3 / 6120122, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 ROR3 / 6120124, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 MZGN3 / 6120126, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 SRO3 / 6120128, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 SWGR3 / 6120130, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 AL3 / 6120132, 0.08MB, pdf
Download

Zertifikate