Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590025
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D3 RW2 reinweiß; RAL 9010 6120102
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120102

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 ROR2 reinorange; RAL 2004 6120104
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120104

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 MZGN2 minzgrün; RAL 6029 6120106
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120106

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 SRO2 signalrot; RAL 3001 6120108
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120108

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 SWGR2 schwarzgrau; RAL 7021 6120110
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120110

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D3 AL2 alu lackiert 6120112
1 Stück 27,05 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120112

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-D3 RW2 / 6120102, 0.20MB, pdf
Download
STD-D3 ROR2 / 6120104, 0.19MB, pdf
Download
STD-D3 MZGN2 / 6120106, 0.22MB, pdf
Download
STD-D3 SRO2 / 6120108, 0.21MB, pdf
Download
STD-D3 SWGR2 / 6120110, 0.22MB, pdf
Download
STD-D3 AL2 / 6120112, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

STD-D3 RW2 / 6120102, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 ROR2 / 6120104, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 MZGN2 / 6120106, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 SRO2 / 6120108, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 SWGR2 / 6120110, 0.08MB, pdf
Download
STD-D3 AL2 / 6120112, 0.08MB, pdf
Download

Zertifikate