Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590053
  • AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts

Steckdose mit Erdungsstift 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-F3 RW2 reinweiß; RAL 9010 6120242
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2-fach
Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2-fach

Steckdose 33°, mit Erdungsstift, 2-fach

Art.Nr. 6120242

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung Steckdose 33°, 2-fach, mit Erdungsstift
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter Schutzkontaktstift
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung NF
Steckdosen Winkel 33°
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 39 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-F3 RW2 / 6120242, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren