Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1-fach

Art.Nr. 6120292 | EAN 4012196049073

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 0°, kodierte Ausführung, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Die Steckdose kann nur in Verbindung mit Kodierstift Typ CST-STD genutzt werden.

Hinweis: Der Kodierstift gehört nicht zum Lieferumfang.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0K SRO1 signalrot; RAL 3001 6120292
1 Stück 12,50 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, kodierte Ausführung, 1-fach

Art.Nr. 6120292

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 1-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 1-fach, kodiert, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung ja
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads