Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Parent Art.Nr. cxmOID590010
  • Installation electrotechnical expertise
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0 RW2 reinweiß; RAL 9010 6120022
1 Stück 18,60 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120022

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0 ROR2 reinorange; RAL 2004 6120024
1 Stück 18,60 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120024

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0 MZGN2 minzgrün; RAL 6029 6120026
1 Stück 18,60 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120026

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0 SRO2 signalrot; RAL 3001 6120028
1 Stück 18,60 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120028

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0 SWGR2 schwarzgrau; RAL 7021 6120030
1 Stück 18,60 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120030

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
STD-D0 AL2 alu lackiert 6120032
1 Stück 26,20 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120032

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 2-fach, Schutzkontakt
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter SCHUKO
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 42 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

STD-D0 RW2 / 6120022, 0.19MB, pdf
Download
STD-D0 ROR2 / 6120024, 0.20MB, pdf
Download
STD-D0 MZGN2 / 6120026, 0.22MB, pdf
Download
STD-D0 SRO2 / 6120028, 0.21MB, pdf
Download
STD-D0 SWGR2 / 6120030, 0.22MB, pdf
Download
STD-D0 AL2 / 6120032, 0.22MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

STD-D0 RW2 / 6120022, 0.08MB, pdf
Download
STD-D0 ROR2 / 6120024, 0.08MB, pdf
Download
STD-D0 MZGN2 / 6120026, 0.08MB, pdf
Download
STD-D0 SRO2 / 6120028, 0.08MB, pdf
Download
STD-D0 SWGR2 / 6120030, 0.08MB, pdf
Download
STD-D0 AL2 / 6120032, 0.08MB, pdf
Download

Zertifikate