Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1-fach

Art.Nr. 6120724 | EAN 4012196049868

Steckdose 1-fach 0° mit Schalter, British Standard, konform zu BS 1363, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, 2-polig, 13 A, 250 V~.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-BS0G RW1.5 reinweiß; RAL 9010 6120724
1 Stück 27,85 € Preis / 1 Stück
Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1-fach
Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1-fach

Steckdose 0° mit Schalter, British Standard, 1-fach

Art.Nr. 6120724

Datenblatt, 0.36MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 1-fach 0°
Ausführung Steckdose 0°, 1-fach, British Standard, geschaltet
Ausführung der Oberfläche matt
Ausführung Steckdosen/Schalter British Standard
Anzahl Pole 2
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0
Anzahl der Steckdosen schaltbar 1
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur -5 - 40 °C
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau nein
Kindersicherung ja
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter ja
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 13 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Breite 67,5 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 41,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads