Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade

Parent Art.Nr. cxmOID400949

Multimediaträger für einen XLR Steckverbinder, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTG-X O RW1 reinweiß; RAL 9010 6105234
1 Stück 27,75 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für XLR-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, reinweß
Multimediaträger für XLR-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, reinweß

Multimediaträger für XLR-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, reinweß

Art.Nr. 6105234

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung XLR
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-X O SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105237
1 Stück 27,75 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, schwarzgrau
Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, schwarzgrau

Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, schwarzgrau

Art.Nr. 6105237

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung XLR
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTG-X O AL1 alu lackiert 6105240
1 Stück 36,45 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, alu lackiert
Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, alu lackiert

Multimediaträger für XLR Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade, alu lackiert

Art.Nr. 6105240

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung XLR
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt