Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Parent Art.Nr. cxmOID400901

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-DB O RW1 reinweiß; RAL 9010 6104718
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für VGA/D-Sub9-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für VGA/D-Sub9-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Multimediaträger für VGA/D-Sub9-Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Art.Nr. 6104718

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-DB O SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104721
1 Stück 26,45 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Art.Nr. 6104721

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-DB O AL1 alu lackiert 6104724
1 Stück 35,10 € Preis / 1 Stück
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg
Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Multimediaträger für VGA / D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass schräg

Art.Nr. 6104724

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung VGA
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads