HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Parent Art.Nr. cxmOID400910

Multimediaträger mit einer HDMI Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes HDMI Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-HD F RW1 reinweiß; RAL 9010 6104838
1 Stück 125,90 € Preis / 1 Stück
HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104838

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-HD F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6104841
1 Stück 125,90 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104841

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-HD F AL1 alu lackiert 6104844
1 Stück 138,70 € Preis / 1 Stück
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel
HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

HDMI Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel

Art.Nr. 6104844

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung HDMI
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads