2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung

Parent Art.Nr. cxmOID400884

Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MTS-2BC F RW1 reinweiß; RAL 9010 6105102
1 Stück 84,70 € Preis / 1 Stück
2x BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß
2x BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß

2x BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß

Art.Nr. 6105102

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung BNC/TNC
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-2BC F SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6105105
1 Stück 84,70 € Preis / 1 Stück
2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau
2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau

Art.Nr. 6105105

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung BNC/TNC
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
MTS-2BC F AL1 alu lackiert 6105108
1 Stück 93,10 € Preis / 1 Stück
2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

Art.Nr. 6105108

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung BNC/TNC
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads