Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Parent Art.Nr. cxmOID421980

Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LE hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

Datentechnikträger Typ LE ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 und Lexcom 500.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-02LE RW1 reinweiß; RAL 9010 6119304
1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Art.Nr. 6119304

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 1
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-02LE SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119306
1 Stück 9,75 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Art.Nr. 6119306

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
DTG-02LE AL1 alu lackiert 6119308
1 Stück 14,30 € Preis / 1 Stück
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Art.Nr. 6119308

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten -
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Schutzart IP20
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

DTG-02LE RW1 / 6119304, 0.09MB, pdf
Download
DTG-02LE SWGR1 / 6119306, 0.11MB, pdf
Download
DTG-02LE AL1 / 6119308, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren