Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108005 | EAN 4012195122272

  • Installation electrotechnical expertise

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1 Drehstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm². Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchse: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UVS-6W2 6108005
1 Stück 114,50 € Preis / 1 Stück
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis
Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Sonderstromkreis

Art.Nr. 6108005

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Abgriffe 6
Anschlussart Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise 1
Eingang 3-polig
Farbe des Steckverbindersystems weiß
Querschnitt der Anschlussleitung 4 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads